Publicar produtos
BAL Quickset Render - Preparation render for wall
BAL

BAL Quickset Render - Preparation render for wall

Traduzido por Google,
Uma argamassa de cimento modificado com polímero de presa rápida pré-misturada: argamassa de reboco de areia, BAL Quickset Render endurece em apenas duas horas na profundidade do leito de 2 – 20 mm. Adequado para a preparação de superfícies de parede para instalação de cerâmica ou pedra natural em ambientes interiores ou exteriores secos ou molhados, também é adequado como uma argamassa de reparação de remendos. Este produto pode ser usado em fundos incluindo concreto, alvenaria, blocos, blocos de concreto leve, azulejos e superfícies de gesso. Se você ou seu profissional está procurando um reboco de presa rápida para preparar as paredes antes do ladrilho, não procure mais, o BAL Quickset Render. Ao contrário de outros renders, o Quickset Render é pré-misturado e definido em apenas duas horas, garantindo que os trabalhos possam ser concluídos em horas em vez de dias, economizando tempo e dinheiro. Com uma vida útil de 30 minutos, o Quickset Cement também pode ser usado como argamassa de reparo pontual para danos externos e internos.
Especificação
  • Bed Thickness- 2 - 20mm Pot Life- 30 mins Setting Time- 2 hours
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Quickset-Render
  • Familia de productoWall Render
  • Grupo de produtosRenovations Patching Compound
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlasters and renders
  • Código CSI MasterFormat 201407 77 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Specialties
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniclassRenders
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes