Publicar produtos
2HWFB (MetaFlex® 2000) – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

2HWFB (MetaFlex® 2000) – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier

Traduzido por Google,

A barreira corta-fogo MetaFlex® 2000 para Paredes e Tectos Interiores é constituída por material cerâmico de manta e talagarça, para utilização com sistemas de juntas de dilatação.

IDEAL PARA:

  • Aplicações onde é necessária uma cobertura de junta com resistência ao fogo de 2 horas

VANTAGENS:

  • As barreiras corta-fogo de parede não requerem coberturas de juntas
  • Não contém amianto
  • Não contém solventes ou outros ingredientes perigosos
  • Pode ser usado com uma variedade de sistemas de cobertura de juntas e materiais de cobertura

As Barreiras Contra Incêndio Balco protegem as aberturas das juntas de expansão, continuando dinamicamente os elementos de projeto de construção com classificação de incêndio em toda a separação estrutural, permitindo movimentos térmicos, eólicos e sísmicos e classificações de incêndio de até 4 horas. As barreiras contra incêndio são um componente crítico das soluções de segurança predial.

Especificação
  • JOINT SIZE: 6-24″ (max 36″ open)
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
    FEATURES: Fire-resistant barrier for larger vertical expansion joints; Easy end-to-end splicing; Ships in 10′ lengths; Ideal for spanning wide expansion joints; Joint cover not required for wall systems
    PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2hwfb_FB
  • Familia de productoFire Barriers
  • Grupo de produtosWall Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints