Publicar produtos
9W – Flat Curb – Roof Expansion Joint Cover
Balco USA

9W – Flat Curb – Roof Expansion Joint Cover

Traduzido por Google,

Cobertura da junta de expansão de alumínio projetada para ser instalada em aplicações de telhados exteriores e permanecer estanque enquanto acomoda o movimento do edifício.

IDEAL PARA:

  • Juntas de paredes e telhados expostas aos elementos
  • Aplicações com movimento frequente

VANTAGENS:

  • Fácil montagem e instalação
  • A tampa de metal primária e a barreira de água secundária garantem uma vedação à prova d'água
  • À prova de furos

OPÇÕES:

  • Barreira de fogo
  • Drenar conjuntos
  • Transições fabricadas padrão e personalizadas

Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

Especificação
  • RELATED: 9WC, SS9W, SS9WC
    JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear (requires specific accommodations at wall terminations); ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    Easy to assemble and install; Factory-fabricated transitions available; Centering bar device holds cover in place throughout movement; Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Kynar or anodized options available (to match surrounding construction); Ships in 10′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

Especificações técnicas
  • Ref.ª única9w-roof_EJC
  • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
  • Grupo de produtosArchitectural Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints