Publicar produtos
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
    BANDALUX

    Air Cell Night Pleated Shade

    4.6 de 5 estrelas4.6(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Adaptam-se a qualquer forma e inclinação.

    As cortinas plissadas são um sistema muito multifuncional que se adapta facilmente a superfícies irregulares como arcos, triângulos, superfícies especialmente cortadas e planos inclinados. Seu design plissado e espaço mínimo de retração facilitam a instalação em qualquer ambiente, mesmo em locais com espaço limitado de instalação e retração.
    Para uma gestão ideal da luz solar, o sistema permite combinar dois tecidos, um decorativo e um blackout (pregas noite e dia). Também disponível com o estilo “cell”, um tecido com uma célula interior tipo 'colmeia' que garante a máxima opacidade e economia de energia, graças à camada de alumínio no interior da célula.

    OPERAÇÃO: Cordão / Corrente / Motor

    Especificação
    • They adapt to any shape and slope. 

      The pleated shades are a very multi-purpose system that adapts easily to irregular surfaces like arches, triangles, specially cut surfaces and sloped planes. Their pleated design and minimal retraction space facilitates installation in any room, even in places with limited installation and retraction space.
      For optimal sunlight management, the system enables you to combine two fabrics, one decorative and one blackout (pleated night and day). Also available with the “cell” style, a fabric with an interior ‘beehive’-like cell that ensures maximum opacity and energy savings, thanks to the aluminum layer on the inside of the cell.

      OPERATION: Cord / Chain / Motor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaair-cell-pleated
    • Familia de productoPleated Shade
    • Grupo de produtosPLEATED SHADES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Pleated Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 17 11
    • Título OmniclassCellular/Pleated Shades