Publicar produtos
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades B-Box

    4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Elegância em harmonia com a arquitetura contemporânea

    A cortina com o sistema B-Box é ideal para uso externo, graças aos seus materiais de aço inoxidável de alta qualidade, que garantem grande durabilidade.

    Esteticamente, trata-se de um sistema de linhas simples e refinadas que se enquadra perfeitamente no estilo arquitetónico contemporâneo tanto das fachadas dos edifícios como dos seus interiores. Permite a instalação no teto ou na parede, com fácil manutenção, graças ao acesso ao interior da caixa.

    MEDIDAS DA CAIXA: 65/ 85/ 100/ 136 mm (para tamanhos menores, faça o download do Q-Box Roller Shade System)

    OPERAÇÃO: Corrente / Motor / Manivela

    Especificação
    • Bandalux roller shade with a B-Box system with chain, crank or motor operation for indoor or outdoor installation. The chain operation system includes a child safety device that complies with European standard EN 13120. The box of the B-Box shade, [measuring 65, 85, 100 or 136 mm], can be conveniently opened and consists of two extruded aluminum profiles with an outer Qualicoat lacquer or anodized Qualanod finish. Self-supporting system or mounted to the wall or ceiling via specific steel clip supports for indoor installations or via a reinforced aluminum support for outdoor installations. The fabric is rolled up and down via aluminum tubes with a diameter of 32, 38, 44, 55 o 65 mm, depending on the size of the shade, with hidden bottom rails covered by the fabric in the circular version with diameters of 20 or 30 mm, or with visible Slim 25, Slim 35 or Mini Plain bottom rails (only when combined with concealing channels). 

      Optionally available with extruded aluminum side channels or cable guide. The colors of the profiles, decorative elements and support pieces are coordinated with those of the fabric or in keeping with the customer’s indications. Also available with force reduction and /or assisted spring for the chain-operated mechanism.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroller-b-box
    • Familia de productoRoller Shade
    • Grupo de produtosBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-08
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds