Publicar produtos
Box Roller Blinds | Shades B-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades B-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades B-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades B-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades B-Box Duo
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades B-Box Duo

    4.8 de 5 estrelas4.8(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tonalidade dupla para o máximo conforto visual

    Graças ao seu tecido duplo, os tons B-Box Duo garantem o máximo conforto a qualquer hora do dia. Isso os torna uma solução funcional e decorativa para os quartos de hotéis, hospitais e residências particulares, onde os usuários podem manipular facilmente as sombras de acordo com suas necessidades de privacidade ou escuridão total.

    O tom duplo é composto por um tecido blackout com canais blackout e um tecido decorativo que valoriza a estética e controla a entrada de luz natural, dependendo do grau de abertura escolhido.

    O B-Box Duo é um sistema de caixa de fácil instalação com canais autoportantes e fácil manutenção, graças ao acesso ao interior da caixa.

    MEDIDAS DA CAIXA: 136 mm

    OPERAÇÃO: Corrente / Motor

    Especificação
    • Bandalux roller shade with a B-Box Duo system with chain or motor operation for indoor installation. The chain operation includes a child safety device that complies with European standard EN 13120. The box of the B-Box Duo shade, which measures 136 mm, allows for the installation of two shades: One shade made of translucent fabric and the other made of blackout fabric. The box can be conveniently opened and is made up of two extruded aluminum profiles with a Qualicoat lacquered or anodized Qualanod finish. Self-supporting system with aluminum channel in the rear blackout shade. The fabric is rolled up and down via aluminum tubes with a diameter of 44 or 55 mm, depending on the size of the shade. The decorative fabric can be combined with the hidden bottom rail in the circular version with a diameter of 20 or 30 mm or the visible Slim 35 bottom rail. For the blackout fabric, the Mini Plain bottom rail model is used for the B-Box Duo shade. The colors of the profiles, decorative elements and support pieces are coordinated with those of the fabric or in keeping with the customer’s indications. 

      Optionally available with force reduction and /or assisted spring for the chain-operation mechanism. Option of double drop with double support with a single box (4 independent operation mechanisms).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroller-b-box-duo
    • Familia de productoRoller Shade
    • Grupo de produtosBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-12
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds