Publicar produtos
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades O-Box

    4.5 de 5 estrelas4.5(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Design inteligente e durável

    As cortinas de rolo com o sistema O-Box apresentam uma caixa em forma de cilindro e componentes de aço inoxidável altamente duráveis que podem resistir aos elementos externos agressivos.

    Para o sistema O-BOX, a Bandalux desenvolveu suportes de montagem no teto e na parede que permitem superar diferenças de tamanho e instalação. Esses componentes garantem a viabilidade contínua da instalação, mesmo em fachadas de cortina de parede ou em instalações em camadas, onde um único suporte permite a instalação de duas cortinas.

    Além disso, os sistemas de canais múltiplos garantem a fixação ideal do tecido ao ar livre.

    MEDIDAS DA CAIXA: 95 / 130 mm

    OPERAÇÃO: Corrente / Motor / Manivela

    Especificação
    • Bandalux O-Box roller shade system with [chain / crank / Bandalux or Somfy motor] operation. The round box of the O Box shade, [available in two sizes, 95 or 130mm], is a system that affords access to the interior of the box. It is made of two [Qualicoatlacquered or anodized Qualanod] extruded aluminum profiles. Installation to [wall or ceiling] via specific aluminum supports. [Optional guide via 5mm stainless steel cable, 10mm stainless steel wand or aluminum channel. Specific installation and channeling option via 12mm stainless steel wand]. The fabric is rolled up and down via tubes with a diameter range of [44, 55, 65 or 83mm], depending on the size of the shade, [with a hidden circular bottom rail with a diameter of 30 or 40 mm or a 35 mm rectangular bottom rail in view]. For outdoor installation, all the components are made of aluminum or stainless steel or they come with an anti-rust treatment. The colors of the profile and decorative elements are coordinated with the color of the fabric or in keeping with customer specifications. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroller-o-box
    • Familia de productoRoller Shade
    • Grupo de produtosBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds