Publicar produtos
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades Z-Box

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Máxima resistência ao vento e opacidade total

    As persianas Z-Box são o sistema mais durável para instalação externa. Os seus canais laterais “zip” permitem ao utilizador esticar perfeitamente o tecido e garantir resistência às intempéries.

    A Z-Box é certificada com a mais alta pontuação de resistência ao vento através de um teste realizado com um laboratório externo e independente. Ultrapassou a velocidade do vento em até três vezes (265 km/h) Classe 6 da norma EN13561 em uma sombra de 200 x 200 cm.

    Um sistema que garante 100% de escuridão, graças ao canal do zíper, quando combinado com tecidos blackout. Quando instalado ao ar livre e combinado com o tecido Polyscreen®, este sistema pode economizar até 55% em climatização, garantindo ótimo conforto visual e térmico .

    MEDIDAS DA CAIXA: 100 / 130 mm

    OPERAÇÃO: Motor

    Especificação
    • Bandalux roller shade with the Z-Box system with alternating-current motor for indoor or outdoor installation. The Z-Box shade has two extruded profiles that are assembled together to form an outer box, to protect and hide the fabric and the components of the shade. The front profile (front cover of the box) can be opened to afford access to the inside, with no need to take the entire shade down. The Z-BOX roller shade is a self-supporting system. The fabric is rolled up and down via aluminum tubes with a diameter of 65 or 83 mm, depending on the size of the shade. This system guarantees that the fabric will never come out of the aluminum side channels and offers total darkness, thanks to the aluminum ZIP channels on the sides. On both sides of the fabric, a zipper is heatsealed into the fabric along a PVC profile located inside the aluminum side channels. This serves to dampen the stress on the fabric (stemming from the elements, such as the wind) and therefore preventing the fabric from coming out of the channels or tearing. As a counterweight, the shade has an extruded aluminum bottom rail in view with a Qualicoat-lacquered or anodized Qualanod finish in the lower section, to keep the fabric tensed and guarantee its correct rolling. The colors of the profile and decorative elements are coordinated with the color of the fabric or in keeping with customer specifications. The self-supporting system optionally offers the wall- or ceiling support for the installation of the box.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroller-z-box
    • Familia de productoBox Roller Shade
    • Grupo de produtosHidden roller shades
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-08
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds