Publicar produtos
Box Roller Blinds | Shades Z-Box Secret
Box Roller Blinds | Shades Z-Box Secret
Box Roller Blinds | Shades Z-Box Secret
Box Roller Blinds | Shades Z-Box Secret
Box Roller Blinds | Shades Z-Box Secret
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades Z-Box Secret

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Cortina rolô Bandalux Z-Box Secret, vem com guias e cassetes totalmente integradas para instalação em fachada, mas também oferece a opção de instalação não integrada. A tampa frontal da caixa é de fácil manutenção, sem a necessidade de desmontar a cortina. Também oculta os sistemas e todos os suportes, tornando-o adequado para uso interior e exterior. Os materiais de alta qualidade utilizados pela Bandalux no design dos rolos Z-Box Secret contribuem para o seu visual moderno e minimalista.


    Guias laterais patenteadas

    Z-Box Secret incorpora um conjunto de guias laterais com sistema de amortecimento que garante que o tecido permaneça seguro e esticado. O design é patenteado pela Bandalux e cria uma guia feita de aço inoxidável indeformável e resistente ao calor.


    Características

    • Diferentes tamanhos de cassetes, atingindo uma altura de até 7 metros
    • Fácil de instalar graças ao sistema de clipes para instalações internas
    • Vasta gama de tecidos técnicos e decorativos disponíveis
    • Perfis intermediários opcionais que garantem a estabilidade do tecido diante do vento
    • Sistema de segurança infantil
    • Instalação externa
    • Motorização suave e silenciosa
    Especificação
    • Bandalux Z-BOX SECRET roller blind with cassette and bottom access for maintenance in a system that is fully integrated into the facade. Class 6 wind resistance according to EN 13561. [Interior] [Exterior] installation via [frontal] [lateral] fixed Zip Secret side channels. [When the system is combined with a blackout fabric it blocks out sunlight]. End pieces with calibrated stainless steel rods that rotate on encapsulated stainless steel bearings for smooth movement and noise reduction (no maintenance required). System with class 3 durability according to EN13561: 10,000 extensions and 10,000 retractions. The fabric is rolled onto a galvanised steel tube designed to prevent marks from forming on the fabric. Aluminium and AiSi 316 stainless steel metal components with anti-corrosion coating to ensure compliance with EN13561, Class 4. The 122x160mm cassette is formed by extruded aluminium profiles with [Qualicoat lacquer] [anodised Qualanod] finish. It includes an IP65 rated cable grommet that prevents water from entering the motor headrail through the cable. The bottom cover can be opened to allow access to the inside without having to completely take the system apart. The Max terminal is concealed in the cassette when the curtain is retracted. Cassette, side channels, accessories and hembar in the same matching RAL colour: [white RAL 9016] [black RAL 9011] [anthracite RAL 7016] [special RAL]. 3-year warranty.

      Operating system: [Somfy hardwired] [Somfy RTS radio] [Somfy Silent RTS radio] [Bandalux radio] [Somfy IO radio] motor with a Bandalux designed and patented drive wheel that reduces the noise and vibration the motor makes when turning.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroller-z-box-secret
    • Familia de productoBox Roller Shade
    • Grupo de produtosHidden roller shades
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds