Publicar produtos
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
    BANDALUX

    Vertical blinds

    4.7 de 5 estrelas4.7(31 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Persianas Verticais

    Gerenciamento de luz solar 180º

    As cortinas verticais permitem um controle preciso da luz com dois movimentos: Abrir ou fechar e posicionar. Com um único comando, as lâminas são reguladas de acordo com a orientação do sol, para o máximo conforto visual e térmico.

    As lâminas (de 89 mm e 127 mm) são entregues com uma separação perfeita entre elas. Quando na posição fechada, oferecem uma sobreposição equidistante perfeita, para proteção total contra o impacto da luz e do calor.

    São sistemas muito versáteis que se adaptam bem a grandes vãos, pé direito alto e superfícies irregulares, como inclinações, cornijas, escadas e espaços curvos.

    OPERAÇÃO: Corrente / Manivela / Motor

    Especificação
    • Vertical Blinds

      180º sunlight management

      Vertical shades afford a precise control of the light with two movements: Open or close, and position. With a single command, the slats are regulated in keeping with the orientation of the sun, for maximum visual and thermal comfort.

      The slats (measuring 89 mm and 127mm) are delivered with a perfect separation between them. When in the closed position, they offer a perfect equidistant overlapping, for total protection from the impact of the light and heat.

      These are very versatile systems that adapt well to large openings, high ceilings and irregular surfaces, such as slants, cornices, staircases and curved spaces.

      OPERATION: Chain / Crank / Motor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertical-blinds
    • Familia de productoVertical Blind
    • Grupo de produtosVERTICAL BLINDS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds