Publicar produtos
SECRET flush door
SECRET flush door
    Barausse
    Arquivado

    SECRET flush door

    Interior door with aluminum invisible frame to build into the wall. Leaf flush with the wall is provided with a paintable base or finished. 


    Especificação
    • Components: leaf, frame and hardware kit.

      Design: Barausse

      Frame description: White pre-varnished paintable aluminium frame. A single frame for both the 'pull' and 'push' versions, and for both plasterboard and brickwork.

      Leaf description:Leaf with wide-section fir perimetric structure and 6 mm HDF coating.

      Leaf tickness: 45 mm / 60 mm (pull-opening door flush with the door)

      Hardware kit including: 2 SIMONSWERK invisible hinges adjustable on 3 axes and magnetic lock.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECRET-flush-door
    • Familia de productoInterior door
    • Grupo de produtosStandard door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPapel Laminado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Flush Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors