Publicar produtos
Ultimate Commercial Door
Marvin

Ultimate Commercial Door

3.8 de 5 estrelas3.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,

A Marvin Commercial Door combina design sofisticado com durabilidade robusta para suportar anos de uso comercial. Disponíveis em uma ampla variedade de opções de design e personalização, elas são fabricadas com diferentes processos de construção e montagem do que nossas portas residenciais.

Características: Disponível em estilos de madeira ou madeira revestida para atender às necessidades de design; O pacote de hardware comercial opcional inclui fecho, trava de encaixe ou dispositivo de aro e placa de chute; Rotas e preparações de hardware podem ser encomendadas; Painéis elevados e planos opcionais oferecem uma aparência sofisticada; Trilho intermediário disponível para um painel de duas luzes; Três opções de soleira compatíveis com ADA disponíveis em três acabamentos; Disponível em painéis de 1 3/4" e 2 1/4"; O estilo revestido é certificado pela CE. Consulte o site da Marvin para obter arquivos completos de produtos de madeira, bem como arquivos de cores externas para Revit para uma correspondência exata com nossos acabamentos!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamarvin_clcoswd
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de produtosUltimate Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-03-30
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia Europa Ásia
Anguilla
Australia
Gibraltar
Israel