Publicar produtos
F50
Barco

F50

Traduzido por Google,
O Barco F50 é o primeiro projetor DLP® de chip único baseado em lâmpada do mundo que combina resolução nativa WQXGA (2.560 x 1.600) ou Panorama (2.560 x 1.080) com estéreo 3D ativo e altas taxas de quadros. Projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, o custo total de propriedade do F50 é reduzido ao mínimo graças à sua tecnologia DLP® confiável, design sem filtro e baixa necessidade de manutenção. O projetor compacto F50 é adequado para uma ampla variedade de aplicações exigentes em realidade virtual, simulação e treinamento, atrações para visitantes, suítes de colaboração e visualização científica.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF50
  • Familia de productoSmall- midsize venue projector
  • Grupo de produtosF-series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)143
  • Largura (mm)342
  • Profundidade (mm)306
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)7.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
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
Produtos parecidos