Publicar produtos
G60-W7
G60-W7
G60-W7
G60-W7
G60-W7
    Barco

    G60-W7

    Traduzido por Google,

    A série G60 expande a oferta de chip único com seis projetores de qualidade entre 7 e 10K. Ele abre as possibilidades para uma gama mais ampla de aplicações enquanto ainda conta com o valioso serviço e suporte da Barco.

    A fonte de luz laser garante uma ótima qualidade de imagem, por um lado, mas também menor manutenção em comparação com a maioria dos projetores baseados em lâmpadas do mercado. Graças ao software Projector Toolset da Barco, é possível instalar e gerenciar seu(s) projetor(es) no conforto do seu próprio computador.

    Os projetores estão disponíveis em preto e branco, permitindo que você escolha o ajuste perfeito para seu ambiente específico. Seu tamanho compacto uniforme, a compatibilidade com outros produtos Barco e a ampla faixa de deslocamento da lente aumentam a flexibilidade dos projetores.

    Especificação
    • ISO lumens: 7,000 lm

      Center lumens: 6,600 lm

      ANSI lumens: 6,300 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

      Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

      Image processing: Warp & blend via external tool

      Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

      Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaG60-W7
    • Familia de productoInstallation projectors
    • Grupo de produtosVenue projectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)484
    • Profundidade (mm)529
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)16.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors
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
    Produtos parecidos