Publicar produtos
HDX-4K20
Barco

HDX-4K20

Traduzido por Google,
O HDX-4K20 FLEX oferece resolução 4K UHD para excelente qualidade de imagem. Este projetor compartilha seu alcance de lente, facilidade de uso e modularidade com os outros modelos HDX. Graças ao seu design modular de apenas cinco blocos de construção, o HDX-4K20 FLEX é de fácil manutenção. Equipado com molduras de aluguel, o projetor pode ser facilmente empilhado ou manipulado. O HDX-4K20 FLEX compartilha seu conjunto de lentes TLD com os outros projetores RLM, HDX, HDF e FLM. Além disso, a lente TLD+ 0,8-1,16:1 oferece capacidade extrema de deslocamento de lente vertical de 120%.
Especificação
  • 19000 lumen
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHDX-4K20
  • Familia de productoRental & Staging
  • Grupo de produtosLarge venue projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-12
  • Número de edição3
  • Altura (mm)382
  • Largura (mm)475
  • Profundidade (mm)725
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Nome UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Código UNSPSC451118
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
Produtos parecidos