Publicar produtos
UniSee II
Barco

UniSee II

Traduzido por Google,

55" 800 nits.
LCD em mosaico de 55" com tecnologia Barco UniSee noGap para aplicações de videowall, 800 nits.

Especificação
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
    • Power consumption with Int. power supply: 225 W
    • Power consumption with Ext. power supply: 220 W
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunisee-II
  • Familia de productoEnterprise
  • Grupo de produtosLarge Video Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)682
  • Largura (mm)1211.4
  • Profundidade (mm)167
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Código ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Nome UNSPSCVisual presenters
  • Código UNSPSC45111810
  • Uniclass 2015 CódigoFI_60_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVisualization
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Título OmniclassVisual Devices
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
Produtos parecidos