Publicar produtos
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    Traduzido por Google,
    Resolução 4K UHD, 5.500 lúmens de iluminação a laser e eletrônicos Barco Pulse personalizados, todos meticulosamente otimizados e produzidos em nossas instalações na Noruega para oferecer diversão sem precedentes em salas de mídia pequenas e médias. Assim como a mítica Medeia voou em uma carruagem dourada conduzida por dragões (enviados por seu avô Hélios, deus do sol), nossa Medeia dará vida à fantasia.
    Especificação
    • 5500 lumen
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMedea-M
    • Familia de productoHigh End Residential projector
    • Grupo de produtosHigh End Residential projector
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)227
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Material principalAcrilato
    • Material secundárioAcrilato
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCVideo projectors
    • Código UNSPSC45111616
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors
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
    Produtos parecidos