Publicar produtos
TruePix TP0.9-I
TruePix TP0.9-I
TruePix TP0.9-I
TruePix TP0.9-I
    Barco

    TruePix TP0.9-I

    Traduzido por Google,

    O TruePix TP0.9-I é a nova plataforma LED de alta resolução para ambientes internos da Barco. Os blocos de 27,5 polegadas, com proporção de 16:9, têm um pixel pitch de apenas 0,9 mm. O TruePix foi projetado para aplicações de visualização em salas de controle, corporativas e de transmissão, e oferece suporte tanto a ambientes expostos à luz ambiente quanto a ambientes com iluminação controlada.
    O TP0.9-I foi projetado para ser ainda mais confiável, otimizar o conforto visual e reduzir o consumo de energia. Com sua certificação TÜV Eye Comfort de 5 estrelas, um programa no qual os produtos são avaliados quanto à saúde ocular, o TruePix TP0.9-I pode ser usado em aplicações críticas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

    Alto brilho, baixo consumo de energia

    O TP0.9-I se beneficia do chip flip, do "cátodo comum" e da tecnologia IMD (pacote de pixels 4 em 1), tornando-o mais robusto, energeticamente eficiente e aprimorando ainda mais os níveis de preto para alcançar um contraste espetacular. Outro benefício é o brilho superior a 1800 nits (e, no pico de brilho, acima de 2300 nits), que aprimora ainda mais o contraste e os detalhes do conteúdo exibido. Potência
    o consumo é muito menor que as soluções convencionais, dobrando a eficiência energética.

    Resultados verdadeiramente perfeitos

    A TruePix dá vida ao conteúdo conforme o esperado e garante resultados previsíveis e verdadeiramente perfeitos, combinando engenharia inteligente com o Infinipix™ Gen2, a próxima geração do Infinipix™. Operações tranquilas e eficientes são garantidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com total tranquilidade.

    A engenharia inteligente do Barco TruePix apresenta um conceito mecânico exclusivo para instalações precisas e sem riscos, eliminando a distorção visual. Essa uniformidade e planura incomparáveis são alcançadas por meio do posicionamento guiado do módulo e de suportes autonivelantes. A próxima geração do Infinipix™ Gen2, exclusivo da Barco, garante total integridade da imagem em qualquer nível de brilho, juntamente com excelente precisão de cores. Ele atende de forma flexível e automática a qualquer necessidade de conteúdo, reduzindo a fadiga ocular.

    Tranquilidade em qualquer momento

    Operações tranquilas e eficientes são garantidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de fluxos de dados ininterruptos. Os usuários podem reduzir a pegada de carbono usando o modo de espera EcoPower. Até 10 anos de serviço e suporte dedicados (garantindo uma experiência de visualização uniforme) para garantir tranquilidade durante toda a vida útil do produto.

    Especificação
      • 0.953 mm pixel pitch
      • >1800nit brightness
      • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 8.3kg single PSU / 8.7kg with dual PSU
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTP0-9-I
    • Familia de productoLED Displays
    • Grupo de produtosTruePix Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)343.08
    • Largura (mm)609.92
    • Profundidade (mm)94
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)8.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCVisual presenters
    • Código UNSPSC45111810
    • Uniclass 2015 CódigoFI_60_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoVisualization
    • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Título OmniclassVisual Devices
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
    Produtos parecidos