Publicar produtos
XDL-4K75
Barco

XDL-4K75

Traduzido por Google,
O XDL-4K75 possui brilho de 75.000 lúmens com cores extraordinárias. Para telas maiores, mais pixels, mais impacto. Além do incrível desempenho do laser RGB, flexibilidade de sinal de até um confortável Native 4K a 120 Hz e sem alinhamento.
Especificação
  • 75000 lumen RGB laser projector
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxdl-4k75
  • Familia de productoInstallation projectors
  • Grupo de produtosLarge venue projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)706
  • Largura (mm)744
  • Profundidade (mm)1445
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)235
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Código ETIMEC000690
  • Nome ETIMVideo projector
  • Nome UNSPSCVideo projectors
  • Código UNSPSC45111616
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniclassVideo Projectors
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
Produtos parecidos