Publicar produtos
C60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

C60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Traduzido por Google,

A bomba de calor de parede Bard é um sistema autônomo de aquecimento e resfriamento com alta eficiência energética, projetado para oferecer o máximo conforto interno a um custo mínimo, sem utilizar espaço valioso no piso interno ou no solo externo.

Especificação
  • C24H - C60H

    • Up to 15.0 IPLV cooling efficiency
    • Up to 3.4 COP heating efficiency
    • 2.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll 2-stage compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de produtosHeat Pump CH Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners