Publicar produtos
W180 MEGA-TEC A/C

W180 MEGA-TEC A/C

Traduzido por Google,
O MEGA-TEC foi projetado para aplicações que exigem uma grande capacidade de refrigeração sensível e espaço de parede limitado. Circuitos de refrigeração duplos e um total de três estágios com o estágio mais baixo inferior a 35% da capacidade total fornecem resfriamento para uma área com carga de calor variável. A MEGA-TEC fornece uma solução EER 10+ certificada pela AHRI que atende aos requisitos do DOE e às classificações de eficiência dos códigos estaduais e nacionais. Ventiladores internos e externos de nível industrial fornecem anos de serviço sem problemas. Um economizador opcional fornece entrada de ar externa de fluxo total e exaustão da sala com base na temperatura externa ou entalfia.
Especificação
    • Large Cooling Capacity / High Sensible Capacity
    • Copeland UltraTech Scroll Compressors
    • Dual Referigerant Circuits
    • Optional Factory Economizer
    • Optional Electric Reheat Dehumidification
    • R-454B
    • 230/208-3-60 & 460-3-60, 575-3-60
    • 220/200-3-50, 415/380-3-50
    • PLC Control Board Logic
    • Industrial Indoor/Outdoor Motors
    • 2" MERV8 Air Filter
    • Airflow & Dirty Filter Switches
    • High & Low Pressure Transducers
    • Supply/Return Temperature Sensors
    • Compressor Crank Case Heater
    • Optional Technical Coil Protection
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMEGA-TEC-W180AP-air-conditioner
  • Familia de productoBranded Products
  • Grupo de produtosMega-Tec
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)94.23
  • Largura (polegadas)74.5
  • Profundidade (polegadas)50.9
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)1955
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment