Publicar produtos
W090/W120/W150 MEGA-TEC A/C 11EER, 7.5 to 12.5 Ton

W090/W120/W150 MEGA-TEC A/C 11EER, 7.5 to 12.5 Ton

Traduzido por Google,

Série W090 - W150, 7,5 a 12,5 toneladas, 208 V a 460 V, 60 Hz, Ar-condicionado MEGA-TEC

O revolucionário MEGA-TEC WALL-MOUNT da Bard Manufacturing define o padrão da indústria em termos de flexibilidade. Projetado para refrigerar praticamente qualquer edifício ou abrigo para equipamentos, a tecnologia PLC dentro da unidade e do controlador proporciona refrigeração incomparável e desempenho sem igual.
Controle total sobre sua aplicação crítica. O MEGA-TEC possui certificação AHRI, atende ou supera os requisitos de eficiência do Departamento de Energia dos EUA (DOE) e
Oferece serviço de nível industrial com a máxima eficiência possível. O MEGA-TEC transita perfeitamente entre três modos diferentes.
As capacidades de refrigeração do compressor são baseadas na necessidade e na eficiência máxima e, graças à nossa tecnologia de Controlador Lógico Programável (CLP), você poderá controlar até quatorze unidades com um único controlador.

Especificação
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMEGA-TEC-7-5-10-12-5-Ton
  • Familia de productoBranded Products
  • Grupo de produtosMega-Tec
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)94.22
  • Largura (polegadas)50.64
  • Profundidade (polegadas)43.19
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)1220
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment