Publicar produtos
W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Traduzido por Google,

A bomba de calor de parede Bard é um sistema autônomo de aquecimento e resfriamento com alta eficiência energética, projetado para oferecer o máximo conforto interno a um custo mínimo, sem utilizar espaço valioso no piso interno ou no solo externo.

Especificação
  • W18H - W60H

    • 11.00 EER cooling efficiency
    • 3.3 COP heating efficiency
    • 1.5 - 5.0 ton capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate feature
    • Natural Fiber Insulation
    • Hydrophilic Evaporator Coils
    • Factory installed electric options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaw60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de produtosWall Mount Heat Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners