Publicar produtos
BaseAire Remote Controller for Dehumidifier
BaseAire Remote Controller for Dehumidifier
    Baseaire

    BaseAire Remote Controller for Dehumidifier

    Traduzido por Google,

    Plug and play.

    Comprimento do cabo: 26 pés (8m).

    Monitor LCD, Indicador de Condição de Símbolo Simples.

    Função: ON/OFF Desumidificador, Definir Nível de Umidade, Desumidificação e Interruptor de Modo de Duto, Sensor de Temperatura, Modo Contínuo, Controle de Bomba de Drenagem (se tiver).

    Suporta apenas o desumidificador da série AirWerx da BaseAire.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Remote Controller description:

      Cord Length: 26 ft (8m)

      The Remote Controller connects to the dehumidifier via a 25' CAT 5 cable. In addition to monitoring surrounding conditions, the remote control contains an integrated sensor which offers multiple options for remote controlling your unit.

      LCD Monitor, Simple Symbol Condition Indicator.

      Function: ON/OFF Dehumidifier, Set Humidity Level, Dehumidification and Duct Mode Switch, Temperature Sensor, Continuous Mode, Drain Pump (if have) Control

      The remote control can be used in those 2 ways:
      Install the dehumidifier in one room and then duct to another room which has the remote control mounted on the wall. So the unit can adapt to the humidity level.

      When your unit is installed in the crawl space, the remote controller can be mounted in your living space or garage. This realizes the long-distance humidity controlling and intelligent monitoring of the unit simultaneously.

      Only Support BaseAire's AirWerx55, AirWerx90, AirWerx90X, AirWerx100X, AirWerx120X, AirWerx140X Basement Dehumidifiers, Plug, and Play.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBaseAire-Remote-Controller-for-Dehumidifier
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosDehumidifier Controller
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Nome UNSPSCDehumidifiers
    • Código UNSPSC40101902
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Indoor, Mechanical Dehumidification Units
    • Número OmniClass23-33 27 13
    • Título OmniclassDehumidifiers