Publicar produtos
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
    Arquivado

    SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Especificação
    • 120 mm shaft wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 3 layers of 15.0 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on one side. Sound insulation without mineral wool Rw= 35 dB.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBM_SW75-120_EI90-35dB_metal_triple-layer-cladding-A
    • Familia de productoWall Partition Structures
    • Grupo de produtosShaft wall, single stud, triple layer, fire resistance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4000
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioAço
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201409 21 16.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniclassGypsum Board Fixed Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions