Publicar produtos
Copper RJ45 Plugs
Copper RJ45 Plugs
    Belden

    Copper RJ45 Plugs

    Traduzido por Google,

    Os plugues de montagem em campo estão disponíveis em não blindados (UTP) e blindados (STP), com código de cores TIA-568 A/B para fiação universal. Eles vêm equipados com um núcleo terminado por contato perfurante de isolamento (IPC) que fornece uma terminação rápida, fácil e confiável em vários tamanhos de cabos. Os novos plugues são ideais para conexões diretas a pontos de acesso sem fio, câmeras IP e diversos dispositivos IP. O FlexPlug REVConnect não blindado (UTP) e blindado (STP) permite que a premiada terminação REVConnect seja implantada em aplicações onde o tamanho de um plugue típico terminado em campo inibe a conexão direta a dispositivos IoT com restrições de tamanho e roteamento de cabos. Os FlexPlugs internos/externos são classificados para ambientes externos e resistentes a UV e podem ser implantados em aplicações onde os plugues típicos com terminação em campo não podem ser usados.

    Recursos e benefícios

    • Reduza o estoque: intercambiável com todos os conectores modulares
    • REVConnect: Proporciona economia de material e mão de obra
    • Confiável: Suporta os aplicativos de rede mais exigentes
    Especificação
    • Website Part#: RVAFPUBK-S1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCopper-RJ45-Plugs
    • Familia de productoConnectors
    • Grupo de produtosCopper RJ45 Connectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.73
    • Largura (polegadas)1.1
    • Profundidade (polegadas)1.81
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)0.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Código ETIMEG000058
    • Nome ETIMConnectors
    • Código CSI MasterFormat 201427 15 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment