Publicar produtos
Eco Spec® Paint - Primer

Eco Spec® Paint - Primer

Traduzido por Google,

Eco Spec ® é a nossa tinta premium para interior mais “verde”.

Com zero VOCs e zero emissões, Eco Spec® é a escolha perfeita quando uma tinta ambientalmente responsável é necessária e é tingida com o sistema de corantes Gennex ® zero VOC proprietário de Benjamin Moore.

  • Zero VOCs e emissões
  • Excelentes propriedades de resistência
  • 100% acrilico
  • Secagem rápida para retorno ao serviço no mesmo dia
  • Resistente a respingos
  • CERTIFICADO Amigável para asma e alergias*
  • Certificado Selo Verde
  • Projetado com tecnologia de cores Gennex ®


Informação adicional:

Cores disponíveis: Branco

Brilho (ou brilho): Primer

Limpeza: Água e Sabão

Tipo de resina: látex 100% acrílico

Uso recomendado: Interior

Classificação MPI: 50, 149

Nível de COV: 0,0

        Entre em contato com a Benjamin Moore

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaeco-spec-paint-primer
        • Familia de productoPaints and Varnishes
        • Grupo de produtosPrimer
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2024-01-11
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalPintura
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
        • Número OmniClass23-15 21 11
        • Título OmniclassPaints and Varnishes

        Disponibilidade da região

        América do Norte
        Canada
        United States