Publicar produtos
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Traduzido por Google,

    O epóxi à base de água pré-catalisado é um revestimento durável de componente único que resiste à água e a produtos químicos de limpeza comuns. É a solução ideal para os ambientes de instalações mais desafiadores.

    Características:

    • Componente único, sem necessidade de catalisador
    • Fornece um acabamento resistente a mofo
    • O revestimento durável resiste à abrasão e danos
    • Fórmula à base de água com tempos rápidos de secagem e repintura
    • Elegível para crédito LEED® v4; Certificado de emissão CDPH v1; qualifica-se para crédito de baixa emissão CHPS
    • Atende às categorias de revestimento industrial leve da MPI


    Informação adicional:

    • Cores Disponíveis: Branco, Bases 7X, 8X, 9X
    • Brilho (ou brilho): semibrilho
    • Limpeza: Água e Sabão
    • Tipo de resina: Epóxi acrílico
    • Uso recomendado: Interior
    • Classificação MPI:
    • Nível de COV: 73,5



        Entre em contato com a Benjamin Moore

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicapre-catalyzed-waterborne-wall-epoxy
        • Familia de productoPaints and Varnishes
        • Grupo de produtosSpecialty
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2024-05-31
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalPintura
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
        • Número OmniClass23-15 21 11
        • Título OmniclassPaints and Varnishes

        Disponibilidade da região

        América do Norte
        Canada
        United States