Publicar produtos
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure

    14155W-UL Surface-Mount Enclosure

    Traduzido por Google,

    A caixa de serviço é feita de aço zincado de calibre 18, que oferece proteção de nível externo graças ao seu acabamento em pintura eletrostática bege. A caixa de serviço contém uma porta articulada com fecho hexagonal embutido e um painel traseiro de madeira compensada.

    Características

    • Caixa de serviço externa totalmente fechada
    • Fabricado em aço zincado de calibre 18 com acabamento em pintura eletrostática na cor bege.
    • Porta articulada de calibre 18 com trinco sextavado embutido de 7/16"
    • O peso da caixa é de 18 libras.
    • Certificado pela UL (UL 1863); projetado segundo a norma NEMA 3R.

    A caixa de serviço 14155W-UL inclui:

    • Recinto com porta articulada
    • Painel traseiro de madeira compensada de 3/4" para montagem de equipamentos utilitários
    • 2 entradas - 2-2,5" (para conduíte de 1-3/4 - 2-1/4"); 3 entradas - 1-3/8" (para conduíte de 1-1/4")
    • Barra de aterramento de 4 posições #4-14
    Especificação
    • Enclosure TypeExterior Surface Mount
      Model #14155W-UL
      Dimensions (Includes door)14-3/4" (W) x 15" (H) x 5-3/4" (D)
      Weight18 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
      FinishTan, powder-coated
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14155w-ul-surface-mount-enclosure
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de produtosSurface-Mount Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15
    • Largura (polegadas)14.75
    • Profundidade (polegadas)5.75
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States