Publicar produtos
14244W-SM Surface-Mount Enclosure
14244W-SM Surface-Mount Enclosure
14244W-SM Surface-Mount Enclosure

    14244W-SM Surface-Mount Enclosure

    Traduzido por Google,

    A caixa de serviço externa apresenta um design completo de montagem em superfície para uso externo, feita de aço zincado de calibre 16, com acabamento em pintura eletrostática bege, incluindo um painel traseiro de madeira compensada, barra de aterramento e uma porta articulada frontal para terminação segura de TV e comunicação.

    Características

    • Caixa de serviço externa totalmente fechada
    • Fabricado em aço zincado de calibre 16 com acabamento em pintura eletrostática na cor bege.
    • Porta articulada reforçada de calibre 16 com trinco sextavado embutido de 7/16"
    • O peso da caixa é de 28 libras.
    • Certificado pela UL (UL 1863); projetado segundo a norma NEMA 3R.

    A caixa de serviço 14244W-SM inclui:

    • Recinto com porta articulada
    • Painel traseiro de madeira compensada de 1/2" para montagem de equipamentos utilitários
    • 2 entradas para conduíte de 3/4" a 1-3/4"; 3 entradas para conduíte de 3/4" a 1-1/4"
    • Barra de aterramento de 4 posições #4-14
    Especificação
    • Enclosure TypeExterior, Surface Mounted
      Model #14244W-SM
      Dimensions13-7/8" (W) x 24" (H) x 4" (D)
      Weight28 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14244w-sm-surface-mount-enclosure
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de produtosSurface-Mount Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24
    • Largura (polegadas)13.87
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States