Publicar produtos
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
14324W-SM Surface Mount-Enclosure

    14324W-SM Surface Mount-Enclosure

    Traduzido por Google,

    A caixa de serviço externa apresenta um design resistente às intempéries, com construção em aço zincado de calibre 16 e acabamento em pintura eletrostática bege para uso externo. A caixa de serviço inclui uma porta articulada reforçada com trinco hexagonal embutido, painel traseiro em madeira compensada e barra de fixação ao solo.

    Características

    • Caixa de serviço externa totalmente fechada
    • Fabricado em aço zincado de calibre 16 com acabamento em pintura eletrostática na cor bege.
    • Porta articulada reforçada de calibre 16 com trinco sextavado embutido de 7/16"
    • O peso da caixa é de 34 libras.
    • Certificado pela UL (UL 1863); projetado segundo a norma NEMA 3R.

    A caixa de serviço 14324W-SM inclui:

    • Recinto com porta articulada
    • Barra de aterramento de fio #4-14 de 4 posições
    • Painel traseiro de madeira compensada de 1/2" para montagem de equipamentos utilitários
    • 2 entradas para conduíte de 3/4" a 1-3/4"; 3 entradas para conduíte de 3/4" a 1-1/4"
    Especificação
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #14324W-SM
      Dimensions14" (W) x 32" (H) x 4" (D)
      Weight34 lbs.
      CertificationsUL listed (UL1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14324w-sm-surface-mount-enclosure
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de produtosSurface-Mount Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)32
    • Largura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States