Publicar produtos
30″ Series Surface-Mount Enclosures
30″ Series Surface-Mount Enclosures
30″ Series Surface-Mount Enclosures
30″ Series Surface-Mount Enclosures

    30″ Series Surface-Mount Enclosures

    Traduzido por Google,

    Disponível em dois tamanhos! A caixa de serviço da série de 30 polegadas apresenta uma construção robusta e resistente às intempéries, graças à sua estrutura em aço zincado de calibre 14 com acabamento em pintura eletrostática bege. A caixa inclui uma porta articulada reforçada com trava hexagonal embutida, painel traseiro em compensado, barra de aterramento e múltiplas entradas pré-perfuradas.

    Características

    • Dois modelos:
      • 30368W-UL: 30" (L) x 36" (A) x 8" (P)
      • 30369W-UL: 30" (L) x 36" (A) x 9" (P)
    • Caixas de serviço externas totalmente fechadas
    • Fabricado em aço zincado de calibre 14 com acabamento em pintura eletrostática na cor bege.
    • Porta articulada reforçada de calibre 14 com trinco sextavado embutido de 7/16"
    • "Comunicações" em relevo
    • O peso da caixa é de 85 libras (30368W-UL) | 105 libras (30369W-UL)
    • Certificado pela UL (UL 1863); projetado segundo a norma NEMA 3R.

    As caixas de serviço de 30 polegadas incluem:

    • Recinto com porta articulada
    • Painel traseiro de madeira compensada de 3/4" para montagem de equipamentos utilitários
    • Barra de aterramento de 4 posições #4-14
    • 30368W-UL: 2 entradas pré-cortadas de 7/8" a 2-1/2" (para conduíte de 3/4" a 2") e 10 entradas pré-cortadas de 7/8" a 1-3/4" (para conduíte de 3/4" a 1-1/2")
    • 30369W-UL: 2 entradas pré-cortadas de 2-1/2" a 3-1/2" (para conduíte de 2" a 3") e 8 entradas pré-cortadas de 1-3/8" a 1-3/4" (para conduíte de 1" a 1-1/2")
    Especificação
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #s30368W-UL: 30" (W) x 36" (H) x 8" (D) (UL 1863)
      30369W-UL: 30" (W) x 36" (H) x 9" (D)
      Box Weight85 lbs. (30368W-UL) | 105 lbs. (30369W-UL)
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única30-surface-mount-enclosures
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de produtosSurface-Mount Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)8
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States