Publicar produtos
Vertiv™ Liebert® CWA Thermal Wall
Vertiv

Vertiv™ Liebert® CWA Thermal Wall

Traduzido por Google,

O Vertiv™ Liebert® CWA foi projetado para ajudar data centers em nuvem e grandes co-localizados a atingirem seus objetivos, como reduzir o custo inicial e aumentar a velocidade de comercialização. Ele também aborda considerações comerciais e técnicas, como espaço reduzido no piso, garantindo temperatura e operações ideais, melhorando a proteção, aumentando a eficiência e simplificando a implantação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavertiv-liebert-cwa-thermal-wall
  • Familia de productoThermal Wall
  • Grupo de produtosCWA Thermal Wall
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEG015230
  • Nome ETIMCooling systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCooling systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Central Cooling Equipment
  • Número OmniClass23-33 33 11 11
  • Título OmniclassFan Coil Cooling Units

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia