Publicar produtos
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
363612W-UL Surface-Mount Enclosure

    363612W-UL Surface-Mount Enclosure

    Traduzido por Google,

    A caixa de distribuição externa é feita de aço zincado de calibre 14, que oferece resistência às intempéries e possui um acabamento em pintura eletrostática bege. A caixa inclui uma porta articulada reforçada com trava sextavada embutida, um painel traseiro de madeira compensada, uma barra de aterramento e cinco entradas para conduítes.

    Características

    • Caixa de serviço externa totalmente fechada
    • Fabricado em aço zincado de calibre 14 com acabamento em pintura eletrostática na cor bege.
    • Porta articulada reforçada de calibre 14 com trinco sextavado embutido de 7/16"
    • "Comunicações" em relevo
    • O peso da caixa é de 129 libras.
    • Certificado pela UL (UL 1863); projetado segundo a norma NEMA 3R.

    A caixa de serviço 363612W-UL inclui:

    • Recinto com porta articulada
    • Barra de aterramento de fio #4-14 de 4 posições montada internamente
    • Painel traseiro de madeira compensada de 3/4" para montagem de equipamentos utilitários
    • 12 nocautes no total
    Especificação
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #363612W-UL
      Dimensions36-1/2" (W) x 37-1/8" (H) x 12-1/8" (D)
      Box Weight129 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Knockouts2 knockouts 3-1/2" to 4-1/2" (for 3" to 4" conduit) & 10 knockouts 1-3/8" to 1-3/4" (for 1" to 1-1/2" conduit)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única363612w-ul-surface-mount-enclosure
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de produtosSurface-Mount Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)37.12
    • Largura (polegadas)36.5
    • Profundidade (polegadas)12.12
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)129
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States