Publicar produtos
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)

    Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)

    Traduzido por Google,

    BA-TLDF Trava de toque oculta para porta estética - Lama na flange

    Para empreiteiros e designers que buscam um visual limpo e moderno em superfícies de drywall sem classificação, conheça a Porta Estética com Trava de Toque Oculta BA-TLDF - Lama com Flange! Pensando em você, a Best Access Doors projetou este painel de acesso embutido para eficiência e um acabamento elegante.

    A BA-TLDF combina o melhor de todos os mundos. Uma mola e um pino permitem que esta porta de painel removível tenha acesso irrestrito aos componentes internos em todos os seus projetos comerciais e industriais. Com um mecanismo de abertura por pressão e trava de pressão oculta, o design inovador da BA-TLDF dispensa o uso de chaves ou ferramentas para acesso.

    O BA-TLDF possui um flange com rebordo prático, projetado para um posicionamento perfeito ao redor do perímetro do encaixe preparado em qualquer uma das suas superfícies de drywall de gesso sem classificação. O flange de dupla função simplificará o processo de aplicação de massa para aplicações sem complicações, ao mesmo tempo que aprimora o valor estético do seu projeto.

    Nosso BA-TLDF é uma excelente opção para aplicações nas quais os objetivos são um acabamento bonito e oculto, além de acesso perfeito!

    Dê uma olhada mais de perto no BAC-TLDF!

    • Acabamento Oculto e Elegante: Após a instalação, o BA-TLDF será fixado nivelado à superfície de drywall de sua escolha. Com um flange de drywall frisado projetado para ser coberto com massa corrida, você ficará maravilhado com o produto final!
    • Design que economiza espaço: com uma porta de painel removível, o BA-TLDF é perfeitamente adequado para aplicações onde alternativas articuladas não são possíveis.
    • Aberturas sem complicações: Os modelos padrão possuem um mecanismo de abertura por pressão, eliminando a necessidade de ferramentas ou chaves. Se precisar de mais acesso, basta empurrar e remover a porta do painel!
    • Durável e econômico: a construção em aço laminado a frio do BA-TLDF é rigorosa, altamente durável e resistente à corrosão e ferrugem.
    • Certificação LEED V4: Esta porta de acesso contribuirá para a capacidade do seu projeto de obter a certificação LEED v4, ao mesmo tempo em que contribui para benefícios fiscais mais significativos.

    A elegante BA-TLDF oferece uma excelente relação custo-benefício. Como uma porta de acesso para drywall multissuperfícies sem classificação, você desfrutará de uma variedade de aplicações com o benefício de um produto final aprimorado e de bom gosto. Esta porta de acesso se integrará perfeitamente ao seu drywall com um primer em pó branco de alta qualidade, aceitando facilmente tinta ou papel de parede para a camuflagem perfeita com sua decoração.

    A unidade possui um painel de acesso removível, construído em aço calibre 16, que permanece firmemente preso com dobradiças de mola ocultas. No entanto, caso seja necessário um acesso maior e sem necessidade de usar as mãos, o painel é completamente removível, tornando-se a porta de acesso de manutenção perfeita para espaços confinados.

    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors


    Especificação
    • BA-TLDF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Concealed spring and pin type hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking mechanism: Concealed push latches
      • Flange: 1⅛" concealed flange
      • Frame: 2½" in depth, made of cold rolled steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼ " or + 6mmbim
      • Finish: High quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box

      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconcealed-touch-latch-aesthetic-access-door-mud-in-flange
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de produtosGeneral Purpose Access Panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-01-16
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)1.5
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioAço
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors