Publicar produtos
Domed Roof Hatch – Aluminum (BA-ALRH-DO)
Domed Roof Hatch – Aluminum (BA-ALRH-DO)
Domed Roof Hatch – Aluminum (BA-ALRH-DO)

    Domed Roof Hatch – Aluminum (BA-ALRH-DO)

    Traduzido por Google,

    BA-ALRH-DO Teto Abobadado – Alumínio

    Garanta acesso confiável e consistente com o benefício adicional da iluminação natural com a adição da escotilha de teto abobadada BA-ALRH-DO – Alumínio da Best Access Doors. A BA-ALRH-DO proporciona à equipe de manutenção um acesso sem estresse, acionado por molas hidráulicas, permitindo abertura e fechamento sem esforço com o uso de uma mão, permitindo que técnicos e equipe de manutenção mantenham uma pegada segura e firme nas proteções e corrimãos.

    Esta escotilha de acesso ao telhado com escada de alumínio, durável e de baixa manutenção, proporciona maior utilidade devido à sua versatilidade e variedade de aplicações em edifícios industriais, comerciais e residenciais.

    O BA-ALRH-DO contribui para a redução do consumo de energia, com isolamento PIR de 1", vedações de EPDM e uma claraboia abobadada que ilumina espaços de trabalho sombrios com eficiência.

    Desfrute de maior eficiência e da alegria da luz natural com ARLH-DO

    • Composição hermética e estanque: O BA-ARLH-DO possui juntas de espuma EPDM niveladas ao longo da parte interna da cobertura para manter poeira, detritos e correntes de ar fora de seus edifícios.
    • Poderoso mecanismo de abertura acionado por mola a gás: quando acionados, os mecanismos de abertura acionados por mola a gás permitem uma abertura forte e consistente, suportando uma carga ativa de até 40 lbs./sq. ft.
    • Iluminação Natural com Cobertura em Cúpula: BA-ARLH-DO dá vida aos locais de trabalho com luz, melhorando a visibilidade e o bem-estar. Canais de drenagem de condensação são fornecidos para manter a visibilidade.
    • Eficiência de construção aprimorada: esta escotilha de teto tipo caixa de alumínio apresenta um meio-fio com isolamento PIR de até 1" de espessura, proporcionando um valor R excepcional de 6.
    • Proteção aprimorada: BA-ARLH-DO impede acesso não autorizado, com uma alça externa em T equipada com uma trava interna de aço inoxidável e conjunto de alavanca reforçado por dispositivos de cadeado interno e externo.
    • Operação com uma mão: as dobradiças de alumínio de alta resistência do BA-ARLH-DO travam no lugar, garantindo que a outra mão esteja disponível para segurar firmemente o guarda-corpo.
    • Travamento automático para máxima conveniência: este modelo opera com uma alça em T resistente para melhor aderência e um mecanismo de travamento automático quando o trabalho é concluído.
    • Composição anticorrosiva: BA-ARLH-DO é composto por alumínio e aço inoxidável para durabilidade excepcional e resistência ao desgaste, ferrugem e corrosão em condições adversas e úmidas.


    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-ALRH-DO Specifications:

      • Cover: Double-skin construction ("in-box type design") with 20-gauge steel inside liner
      • Insulation: 1" PIR (R-6) Insulation
      • Gaskets: EPDM foam gaskets attached to the inside cover
      • Opening: Gas spring operators for up to 78-degree opening radius
      • Curb: 12" inch high 11-gauge aluminum with 1" PIR (R-6) insulation
      • Flange: 3.375" wide bottom flange with pre-drilled mounting holes for completely flush fit
      • Door Latch: Self-latching, stainless steel outside T handle, with inside lock
      • Note: An outside padlock provision is also included
      • Hinge: Heavy-duty aluminum pintle hinges with 3/8" SS pin
      • Material: Stainless steel and aluminum with mill finish
      • Finish: Mill finish 
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadomed-roof-hatch-aluminum
    • Familia de productoRoof Hatch
    • Grupo de produtosDomed Roof Hatch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors