Publicar produtos
Emergency Egress Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-EEFD)
Emergency Egress Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-EEFD)

    Emergency Egress Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-EEFD)

    Traduzido por Google,

    Escotilha de saída de emergência BA-EEFD

    A Escotilha de Piso para Saída de Emergência BA-EEFD da Best Access Doors é o seu principal ponto de acesso para saídas seguras em sistemas de transporte. Esta porta de acesso resistente possui um design de folha dupla, construída em alumínio resistente com ferragens de aço inoxidável, garantindo sua durabilidade em todas as condições climáticas.

    O BA-EEFD mantém um encaixe nivelado com superfícies de piso de concreto, com alças de elevação de aço niveladas para minimizar as chances de tropeços ou enroscos acidentais. Este modelo possui uma estrutura de canal reforçada e soldada por ancoragem que suporta uma carga de até 136 kg por pé quadrado para suportar tráfego de pedestres e veículos leves.

    Com recursos de segurança como assistência de elevação fornecida por molas de compressão e braços de sustentação abertos revestidos em vinil vermelho, o BA-EEFD garante segurança em situações de emergência, tornando-o o complemento ideal para locais de trabalho subterrâneos.

    Por que escolher o BAC-EEFD?

    • Acoplamento de drenagem de estrutura de canal: o BA-EEFD apresenta um canal de alumínio de 3/8” com acoplamento de tubo de drenagem de 1-½” para sugar água, sujeira, fuligem e outros elementos para longe das áreas subterrâneas.
    • Construção Reforçada: O BA-EEFD é composto por alumínio com acabamento usinado, resultando em uma unidade mais leve e com um desempenho muito superior ao seu peso. A estrutura reforçada deste modelo suporta uma carga útil de até 136 kg por metro quadrado.
    • Segurança aprimorada: com uma capa diamantada de ¼", o BA-EEFD proporciona melhor estabilidade em todas as condições, sem comprometer a segurança. O BA-EEFD garante fácil saída com potente assistência de elevação fornecida por molas de compressão de aço inoxidável, com braços de retenção abertos, garantindo um processo fácil e sem complicações.
    • Nota: Corrimão de tubo de alumínio incluído em cada capa
    • Fácil moldagem em concreto: a estrutura do canal BA-EEFD envolve âncoras soldadas ao redor da estrutura para moldá-lo facilmente no concreto e proporcionar uma integração sem complicações.
    • Estrutura anticorrosiva: O BA-EEFD é composto inteiramente de alumínio, com ferragens de aço inoxidável, para resistência excepcional à corrosão e inclusão em todas as condições elementares.

    O BA-EEFD é o complemento ideal para quem busca manter um ambiente seguro e eficiente com tranquilidade. Como uma escotilha de emergência, o BA-EEFD oferece longevidade sem a necessidade de manutenção e conservação excessivas.

    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-EEFD Specifications:

      • Material: Aluminum frame and cover with 316 stainless steel hardware
      • Door: 1/4" Diamond plate door panel is reinforced for a live load of 300 pounds/sqft. (pedestrian loading or light vehicular loading for off-street locations) with flush steel lifting handles. Covers shall be equipped with 316 stainless steel hold-open arms with red vinyl grip to hold cover in the 90 degrees open position.
      • Frame: 3/8” aluminum channel that drains excess water through 1-½" drainage pipe coupling
      • Hinge: 316 stainless steel with tamper resistant fasteners
      • Latch: Two-point 316 stainless steel with interior push bar and exterior plug for fire department spanner
      • Finish: Mill finish
      • Spring: Stainless steel compression springs enclosed in telescoping tubes. Lower tube interlocks with spring support bracket welded to the door frame.
      • Hand Rail: Aluminum tubing welded to each cover.
      • Signage: “Push Bar” and “Keep Clear” signs included.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaemergency-egress-floor-hatch
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de produtosEmergency Floor Hatch
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2020-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors