Publicar produtos
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)

    Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)

    Traduzido por Google,

    Painel de acesso à prova de fogo BA-FRI-DF isolado com lama no flange

    Obter um acabamento impecável em drywall agora é mais fácil do que nunca com o Painel de Acesso Isolado à Prova de Fogo BA-FRI-DF - Lama em Flange. Este painel inovador, projetado especificamente para paredes à prova de fogo, otimiza o processo de instalação de drywall em projetos comerciais e residenciais, como:

    • Ocultação de pontos de acesso em paredes e tetos resistentes ao fogo para sistemas elétricos, hidráulicos, mecânicos e de HVAC.
    • Fornecimento de painéis de acesso discretos em áreas de manutenção, armários de utilidades e outros espaços com classificação de risco de incêndio.
    • Criação de escotilhas de inspeção resistentes ao fogo em poços de elevadores, salas elétricas e outras áreas restritas.

    Fabricada em aço calibre 16 pela Best Access Doors, a BA-FRI-DF possui classificação de resistência ao fogo de 2 horas , superando rigorosos requisitos de segurança. Flanges perfuradas e expostas simplificam o processo de aplicação de fita adesiva e massa corrida, garantindo um acabamento perfeito, onde apenas a porta do painel de acesso permanece visível.

    Por que escolher BA-FRI-DF?

    • Aplicação de massa e acabamento simplificados: os flanges perfurados aceitam facilmente massa e fita para drywall para aplicação sem esforço, posicionamento preciso e acabamento profissional.
    • Proteção superior contra incêndio: o BA-FRI-DF é certificado pela UL para resistência ao fogo, alcançando uma classificação de 2 horas em conjuntos de paredes verticais.
    • Conveniência de travamento automático: com um mecanismo de mola, o FRI-DF garante uma operação sem as mãos, em conformidade com os padrões NFPA 80.
    • Controle de instalação aprimorado: o BA-FRI-DF oferece maior controle sobre juntas expostas para integração durante a instalação de drywall. Além disso, os flanges fornecem um modelo de guia para instalação em estruturas existentes.
    • Estética oculta: os flanges perfurados contribuem para um acabamento praticamente invisível, com apenas a porta do painel de acesso visível após a conclusão.
    • Desempenho térmico aprimorado: o isolamento de lã mineral integrado melhora a classificação de resistência ao fogo e as propriedades térmicas gerais da sua aplicação.
    • Contribuição LEED v4: O FRI-DF pode contribuir para a obtenção da certificação LEED, potencialmente levando a créditos fiscais e outros benefícios.
    • Acabamento personalizável: os modelos padrão vêm com uma camada de primer em pó branco de alta qualidade. No entanto, a porta do painel pode ser texturizada, revestida com papel de parede ou pintada para combinar perfeitamente com a decoração desejada.


    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-FRI-DF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel door and 20-gauge galvanneal steel frame
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 22-gauge 1-½" exposed, perforated flanges of cold rolled steel
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
        Note: Masonry anchors included
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

       Certification: UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

       Rating Achieved: 3 hours, neutral/negative pressure

       Maximum size: 48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

       Temperature rise: 250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:
       Horizontal ceiling assemblies

       Certification:L ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

       Rating Achieved: 3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

       Maximum size: 24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations are more or less 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

       Temperature rise: Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-rated-access-panel-insulated-with-mud-in-flange-access-door-drywall
    • Familia de productoFire Rated Access Panel
    • Grupo de produtosFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioLã mineral
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors