Publicar produtos
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Drywall Flange (BA-FRN-DF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Drywall Flange (BA-FRN-DF)

    Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Drywall Flange (BA-FRN-DF)

    Traduzido por Google,

    Painel de acesso resistente ao fogo BA- FRN-DF sem isolamento com flange de lama

    Soluções de acesso com classificação de incêndio são essenciais para a segurança de edifícios, proteção de serviços públicos e conformidade com as normas de segurança contra incêndio. Os códigos de incêndio exigem recursos específicos para minimizar os riscos de incêndio e garantir saídas seguras durante incêndios. Painéis de acesso não conformes podem criar vãos, permitindo a propagação de chamas e fumaça. O Painel de Acesso com Classificação de Incêndio BA-FRN-DF Sem Isolamento e Flange de Lama ajuda a manter paredes e tetos resistentes ao fogo.

    O BA-FRN-DF é um painel de acesso resistente ao fogo, projetado para paredes ou tetos, oferecendo proteção contra incêndio e fácil acesso a redes de serviços públicos atrás de construções de drywall. Possui classificação de resistência ao fogo de 1,5 hora, protegendo redes de serviços públicos ocultas.

    A flange de encaixe do painel permite a aplicação de compostos para drywall, e seu mecanismo de fechamento automático garante o fechamento adequado do painel. Ele também oferece opções de segurança com fechaduras expansíveis, como trincos de embutir e fechaduras de cilindro. Fabricado em aço laminado a frio calibre 16, oferece uma solução prática para projetos de construção que exigem conformidade com as normas de segurança contra incêndio e fácil acesso às redes de energia.

    Por que você deve usar o BA-FRN-DR?

    • Classificação de resistência ao fogo e fácil acesso: O BA-FRN-DF aborda dois desafios em uma única solução. Oferece classificação de resistência ao fogo de 1,5 hora para conformidade com as normas de segurança, além de fácil acesso às concessionárias para manutenção e reparos.
    • Tranquilidade: Ao proteger as linhas de serviços públicos contra danos causados ​​por incêndios, o BA-FRN-DF protege a funcionalidade do seu edifício e potencialmente previne falhas de serviços públicos durante um incêndio.
    • Aparência limpa: o flange de encaixe se integra perfeitamente à parede de gesso, mantendo a estética das paredes e tetos acabados.
    • Conveniência para equipes de manutenção: o fechamento automático garante que o painel permaneça fechado, e o mecanismo de liberação interna (para painéis maiores) permite acesso seguro para reparos.
    • Segurança que você pode escolher: o BA-FRN-DF tem uma trava básica, mas você pode fazer upgrade para opções de alta segurança, como fechaduras de embutir, para maior tranquilidade.
    • Feito para durar: a construção em aço laminado a frio de calibre 16 garante que o BA-FRN-DF seja durável e possa suportar o uso frequente.

    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-FRN-DF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Fire Rating: 1-1/2 hours in neutral/negative pressure, certified to UBC 7-2 (1997), UL 10B (1997 & 2009), NFPA 252 (2003, 2008 & 2012), CAN/ULC S104 (R1985 & 2010).
      • Temperature Rise: Not Rated
      • Inside Panel Release: Standard on all doors over 12" x 12"
      • Automatic Panel Closer: Standard on all doors
      • Drywall Corner Bead Flange (GYP): Yes
      • Lock / Latch (Standard): Self-latching tool-key operated latch and ring-operated latch (both included)
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
      • Optional Lock/Latch Options: Various lock upgrades include key-operated cylinder cam latches, mortise deadbolts, slam latches (hex head or handle operated), and cylinder prep (cylinder sold separately).
      • Optional Material: Stainless steel #4 (brushed finish)
      • Optional Feature: Masonry Anchor (available in all sizes)


      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following: Vertical wall assemblies

      Certification: UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

       Rating Achieved: 1-½ hours, neutral/negative pressure

       Maximum size: 36" x 36" (914 mm x 914 mm), maximum area of 1296 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 1296 in².

       Temperature rise: No rating achieved

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-rated-access-panel-non-insulated-with-mud-in-flange-access-door
    • Familia de productoFire Rated Access Panel
    • Grupo de produtosFire Rated Non-Insulated Access Panel for Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioAço
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors