Publicar produtos
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)

    Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)

    Traduzido por Google,

    BA-IVT Invisa Hatch™ Revestimento de drywall para revestimento de parede

    Mantenha acesso altamente discreto a paredes e tetos sem classificação com a adição do revestimento de drywall BA-IVT Invisa Hatch™ para revestimento de paredes da Best Access Doors. O BA-IVT não só proporciona acesso rápido e fácil a utilidades com um mecanismo de encaixe, como também o faz com total precisão, proporcionando um acabamento quase imperceptível.

    Este modelo é perfeito para inclusão em paredes e tetos sem classificação, com um design de alumínio leve como uma pena, que você pode instalar e instalar facilmente. A porta de painel removível da BA-IVT oferece acesso confortável para aplicações com espaço limitado ou que exigem um ponto de inspeção maior.

    Este modelo é altamente adaptável e adequado para banheiros, cozinhas e outras aplicações que envolvam azulejos e que exijam acesso discreto.

    Por que escolher o IVT?

    • Estrutura bem construída: A BA-IVT é feita de alumínio com estrutura interna e externa soldadas para uma estrutura robusta e durável. A Best Access Doors construiu a BA-IVT para oferecer o máximo valor sem manutenção extensiva.
    • Versatilidade excepcional: a Best Access Doors produziu o BA-IVT para acomodar inserções de drywall de ½" e 5/8", tornando-o a escolha ideal onde o acesso discreto é uma exigência.
    • Painel de embutimento de drywall: O BA-IVT foi criado para ser discreto, pois sua estrutura, trava e dobradiças permanecem ocultas após a instalação, deixando apenas 1/16" exposto em todos os lados.
    • Pronto para instalação de ladrilhos: o painel de drywall da BA-IVT aceita ladrilhos prontamente, garantindo um produto final idêntico quando totalmente instalado.
    • Altamente resistente ao ar e à poeira: o BA-IVT possui uma vedação de escova especializada para resistência excepcional ao ar e à poeira, ideal para aplicações onde poeira, detritos e elementos são uma preocupação.
    • Porta removível: com a porta de painel totalmente removível do BA-IVT, os operadores desfrutarão de espaço máximo para instalações, inspeções e reparos.
    • Altamente seguro: a BA-IVT garante um processo simplificado com um mecanismo de encaixe por pressão. No entanto, tenha a certeza de que o fechamento permanecerá seguro nos modelos acima de 30 cm, que contam com um sistema de segurança para evitar aberturas acidentais.

    Observação: o sistema de segurança deve ser recolocado após cada uso.

    Os modelos IVT padrão apresentam um mecanismo simples de pressão; no entanto, a Best Access Doors oferece diversas alternativas, como:

    • Fechadura de cilindro redondo e chave
    • Trava de came de 4 quadrados operada por chave de fenda
    • Trava de came com cabeça sextavada
    • Trava de came com cabeça sextavada pequena
    • Trava de came operada por chave de fenda
    • Trava de came pequena operada por chave de fenda

    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-IVT Specifications:

      • Material: High-grade aluminum
      • Hinge: Fixed, non-removable hinge
      • Flange: 2" exposed flange, made of hot-rolled stamped steel
      • Locking Mechanism: Concealed push-to-latch mechanism
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainvisahatch-drywall-inlay-access-panel-for-tiling
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de produtosGeneral Purpose Access Panel
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2020-03-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors