Publicar produtos
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)

    Access Panel - Medium Security (BA-MSD)

    Traduzido por Google,

    Painel de acesso para drywall de segurança média BA-MSD

    O Painel de Acesso para Drywall de Segurança Média BA-MSD aumenta a segurança e a acessibilidade em diversos ambientes de construção comercial. Este painel de acesso integra-se perfeitamente a instalações de drywall, sendo ideal para instituições que exigem medidas de segurança de nível médio, como escolas, hospitais e edifícios comerciais.

    Por que escolher o painel de acesso para drywall de segurança média BA-MSD?

    • Segurança Aprimorada : Projetado com foco na segurança sem comprometer a facilidade de acesso. Aço galvanizado de alta espessura em sua construção garante uma barreira robusta contra entrada não autorizada.
    • Durabilidade : As propriedades anticorrosivas do painel garantem um desempenho duradouro, mesmo em ambientes propensos à umidade e corrosão.
    • Opções versáteis de instalação : com vários tamanhos disponíveis, o BA-MSD pode ser instalado em vários locais, tornando-o adequado para uma ampla variedade de aplicações.
    • Facilidade de uso : Apesar de sua construção segura, o painel possui mecanismos que permitem fácil operação por pessoal autorizado, garantindo que o acesso não seja dificultado quando necessário.
    • Integração estética : seu design permite instalação nivelada com a parede de gesso ao redor, garantindo que as medidas de segurança não comprometam o apelo estético do espaço.


    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-MSD Specifications:

      • Material: 14-gauge galvanneal steel
      • Hinge: Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking mechanism: Key-operated cylinder cam latch with 2 keys per lock
      • Flange: 1" exposed flange
      • Frame: 1½ " in depth, made galvanized steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼" or + 6mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamedium-security-access-panel-access-door-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de produtosSecurity Access Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioAço
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors