Publicar produtos
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)

    Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)

    Traduzido por Google,

    BA-RRFD-C1 Alçapão de piso removível embutido de 1" para concreto

    A Alçapão Removível de 2,5 cm BA-RRFD-C1 para Piso Rebaixado de 2,5 cm para Concreto é uma solução de acesso robusta e versátil, projetada para atender às demandas dos profissionais da construção civil. Este modelo foi projetado especificamente para aplicações em concreto, garantindo durabilidade, fácil acesso e integração perfeita ao seu sistema de piso. Ideal para ambientes que exigem acesso frequente a serviços públicos subterrâneos, o BA-RRFD-C1 aborda os principais pontos problemáticos com recursos inovadores e qualidade de construção excepcional.

    Razões para escolher RRFD-C1:

    • Construção Reforçada : Escotilhas de piso tradicionais frequentemente falham sob cargas pesadas, gerando problemas de segurança e substituições frequentes. Construído com materiais de alta resistência, o BA-RRFD-C1 pode suportar cargas substanciais, garantindo desempenho e segurança duradouros.
    • Escotilha Removível : Escotilhas fixas podem ser incômodas e limitar o acesso a equipamentos ou espaços maiores. O design da escotilha removível do BA-RRFD-C1 permite acesso total à área sob o piso, facilitando a manutenção e a instalação de equipamentos grandes.
    • Design rebaixado de 1" : Alçapões salientes no piso podem representar risco de tropeços e prejudicar a aparência uniforme do piso. O design rebaixado de 1" permite que o alçapão se integre perfeitamente ao concreto ao redor, mantendo uma superfície lisa e segura.
    • Mecanismo de Travamento Seguro : Escotilhas destrancadas podem levar a acesso não autorizado e possível violação. Equipado com um mecanismo de trava robusto, o BA-RRFD-C1 garante um fechamento seguro, protegendo o conteúdo sob a escotilha.
    • Acabamento resistente à corrosão : A exposição a condições adversas pode levar à corrosão, comprometendo a integridade da escotilha. O acabamento resistente à corrosão do BA-RRFD-C1 garante longevidade e desempenho confiável em diversos ambientes, incluindo altos níveis de umidade.
    • Facilidade de instalação : Processos de instalação complexos podem aumentar os custos de mão de obra e os atrasos no projeto. Projetado para uma instalação simples, o BA-RRFD-C1 minimiza o tempo de inatividade e os custos de mão de obra, tornando-se uma solução econômica para qualquer projeto.


    A Alçapão Removível de 2,5 cm para Concreto BA-RRFD-C1 é a solução ideal para projetos de construção comercial que exigem um ponto de acesso durável, seguro e contínuo para instalações subterrâneas. Seus recursos inovadores solucionam problemas comuns, oferecendo uma combinação de funcionalidade, segurança e integração estética que a diferencia das alçapões de piso convencionais.


    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-RRFD-C1 Specifications

      • Material: Heavy-duty steel
      • Finish: Corrosion-resistant coating
      • Recessed Depth: 1 inch
      • Load Capacity: Designed to handle heavy loads
      • Hatch Type: Removable
      • Locking Mechanism: Secure, tamper-resistant lock
      • Installation: Suitable for concrete flooring applications
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaremovable-floor-hatch-recessed-for-concrete-access-door
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de produtosRemovable Floor Hatch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors