Publicar produtos
Watertight Floor Hatch – Recessed with H20 Loading Floor Door (BA-WTFD-H20)
Watertight Floor Hatch – Recessed with H20 Loading Floor Door (BA-WTFD-H20)

    Watertight Floor Hatch – Recessed with H20 Loading Floor Door (BA-WTFD-H20)

    Traduzido por Google,

    BA-WTFD-H20 Escotilha de piso estanque com carga H20

    Seu local de trabalho recebe cargas de rodas H20-44? Em caso afirmativo, adicione a escotilha de piso estanque BA-WTFD-H20 de 61 cm x 61 cm com carregamento H20 da Best Access Doors. A BA-WTFD-H20, adaptada para locais fora da rua que recebem cargas de rodas H20-44 com certificação AASHTO, é a solução perfeita para plataformas de carga, fábricas, armazéns, centros de distribuição, portos e pátios de contêineres. Este reforço de porta com revestimento de diamante de ¼" para escotilhas de piso excepcionais suporta uma carga de até 7.330 kg, conforme exigido pelas normas AASHTO.

    Esta escotilha de piso de alumínio oferece o mais alto padrão de resistência à corrosão, tornando-a ideal para aplicações onde vapor, umidade e exposição a líquidos são uma preocupação. Incluímos flanges de ancoragem integrais para que você possa moldar BAC-WTFD-H20 em estruturas de concreto e alvenaria.

    Observação: modelos com dimensões de 48” x 48” e maiores são unidades de folha dupla.

    Por que escolher WTFD-H20?:

    • Aprovado pela AASHTO: Com uma porta revestida de diamante de ¼ de reforço, o BA-WTFD-H20 atende aos critérios das especificações da AASHTO para carga de tráfego H20-44.
    • Melhorei a segurança no local de trabalho: mantenha uma melhor posição e um ambiente de trabalho mais seguro com revestimento elevado e angulado de ¼" em cada folha da porta, com uma maçaneta de alumínio embutida para fácil acesso e uma superfície nivelada.
    • Sistema de acoplamento de drenagem: conectado à estrutura do BA-WTFD há um sistema de acoplamento de drenagem de 1-½" para remover o acúmulo de água, sujeira e fuligem, tornando qualquer incômodo um fator irrelevante.
    • Resistência superior à corrosão: o BA-WTFD-H20 é feito de alumínio com acabamento fresado e dobradiças de aço inoxidável para que você possa manter total tranquilidade, independentemente da sua aplicação.
    • Acesso Seguro: Equipamos a alça rebaixada do BA-WTFD-H20 com um grampo para cadeado, para que você possa restringir o acesso a todos, exceto aos portadores de chaves. As dobradiças de aço inoxidável do BA-WTFD-H20 também são à prova de violação, para maior segurança.
    • Abertura automática de 90 graus: os braços de sustentação em vinil vermelho do BA-WTFD-H20 permitem uma abertura fixa de até 90 graus para acesso sem as mãos, com amplo espaço para operar.

    A estrutura em canal do BA-WTFD-H20 oferece um sistema de acoplamento de drenagem de 1-½" para minimizar a potencial transmissão de água e outros materiais abaixo da superfície. A Best Access Doors adaptou o BA-WTFD-H20 para aplicações internas e externas, maximizando sua utilidade e valor!

    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors


    Especificação
    • BA-WTFD-H20 Specifications:

      • Material: Aluminum door and frame; stainless steel hinges and hardware
      • Hinge: Stainless-steel butt hinges with tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Latch: Flush aluminum drop handle with stainless steel slam lock
      • Frame: Angle frame with aluminum extrusion with an integral 1" anchor flange
      • Opening: Automatic hold open arm with vinyl grip for an opening to 90 degrees (Note: Please contact our team to request compression springs for lift assistance)
      • Finish: Mill-finished aluminum (Note: Optional bituminous coating is available for the exterior frame; please contact to request)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawatertight-floor-hatch-h20-loading
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de produtosWatertight Floor Hatch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors