Publicar produtos
Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Traduzido por Google,
Classe de pressão A < 1000Pa Classe de estanqueidade 1-4 Tamanhos 200-200 a 2000-2000 Amortecedores maiores podem ser feitos em projeto dividido. Lâminas sempre isoladas com vedação da lâmina Somente versão galvanizada a quente Somente conexão de guia Temperatura até 70°C Possibilidade de sistema de ligação protegido para dutos isolados Prateleira do motor, controle manual ou atuador elétrico montado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBRJA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
  • Classificação IFCControlador de Fluxo
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901