Publicar produtos
BG-CLASSIC BGZ-S NW 200 heavy-duty channel
BG-CLASSIC BGZ-S NW 200 heavy-duty channel

    BG-CLASSIC BGZ-S NW 200 heavy-duty channel

    Traduzido por Google,

    Para áreas que precisam suportar cargas pesadas: Classe de carga alta até F900; adequado para superfícies asfálticas; canal com aro em ferro fundido fixado em concreto em perfil Z; as grelhas podem ser aparafusadas até 8 vezes por metro; acessórios podem ser substituídos a qualquer momento.

    Especificação
    • Application areas:

      Rail station, platform, container terminal, Fire brigade access road, airport (landside), Pedestrian zones, industry, Storage area, Land/forest paths, Logistics area, Parking area (truck), Parking area (car), block paving, Rest area, heavy-duty, garage.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclassic_bgzs-nw200
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de produtosconcrete drainage systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)295
    • Largura (mm)298
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)114
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África