Publicar produtos
BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel

    BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel

    Traduzido por Google,

    Corpo de canal de baixo peso e altamente estável com ou sem inclinação e costura de segurança frontal. Além da altura de construção padrão de 150 mm, o canal MINI com uma altura de construção de apenas 100 mm está disponível. Componentes de concreto de até 200 mm de altura total estão disponíveis para volumes maiores. Grelhas de malha/com ranhuras e grelhas de malha de ferro dúctil até a classe de carga C 250 kN completam a gama. As grelhas são travadas na posição com grampos patenteados e de fixação.

    Especificação
    • Operational areas
      Ideally suited to terraces, balconies, garages, footpaths, pedestrianised
      zones, sports complexes, domestic driveways and similar areas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafilcoten_light-nw150
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de produtosconcrete drainage systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)20.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África