Publicar produtos
BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel
BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel
BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel

    BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel

    Traduzido por Google,

    O revolucionário sistema monolítico de um canal BG-FILCOTEN com grade FILCOTEN HPC integrada. Máxima durabilidade, classe de carga até F900. As ranhuras de entrada no design exclusivo S-Line garantem um desempenho de drenagem excepcional.

    Especificação
    • Application areas:

      Motorway, national road, container terminal, road drainage, Fire brigade access road, airport (airside), airport (landside), harbour, industry, District Road, Storage area, Country road, Logistics area, Parking area (truck), Rest area, racetrack, heavy-duty, garage.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafilcoten_one-nw200
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de produtosconcrete drainage systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)335
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África