Publicar produtos
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain

    BG-FILCOTEN spot yard drain

    Traduzido por Google,

    O ponto FILCOTEN é o primeiro ponto de drenagem da família FILCOTEN. Combina todas as qualidades positivas do nosso material premium. Pela sua construção estável e leve, é perfeitamente adequado para a aplicação em toda a casa e jardim e proporciona uma drenagem eficaz.

    Especificação
    • Technical data

      Load class: B 125, car accessible
      Channel material: FILCOTEN HPC
      Length:300 mm
      Width:300 mm
      Height at channel end: 419 - 450 mm

      Operational areas: Outdoor surfaces, Garage entrances, Parking areas and landscaping

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafilcoten_spot
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de produtosconcrete drainage systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)419
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)21.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros