Publicar produtos
Voltera® A Series, A 300.4 Compact 4-Channel Amplifier
Voltera® A Series, A 300.4 Compact 4-Channel Amplifier
    Biamp

    Voltera® A Series, A 300.4 Compact 4-Channel Amplifier

    Traduzido por Google,

    O Voltera A 300.4 é um amplificador de potência compacto de meio rack de quatro canais com uma potência de saída total de 300 watts. Os canais do amplificador podem ser selecionados individualmente para gerar 75 watts por canal em 4 ohm, 8 ohm, 70 V ou 100 V. O compartilhamento de energia também é suportado, permitindo que até 150 watts sejam fornecidos por qualquer canal.

    O amplificador Voltera A 300.4 está em conformidade com a Lei do Acordo Comercial dos Estados Unidos (TAA), permitindo que ele seja incluído nas propostas de vendas dos empreiteiros do Cronograma GSA para o governo federal dos EUA.

    • Potência total de 300 Watts
    • 4 canais
    • Design flexível de canal de saída com suporte para 100 V, 70 V, 8 ohm ou 4 ohm por canal
    • Cada canal pode gerar até 150 watts (o dobro da potência simétrica)
    • Usando os acessórios de montagem incluídos, o design de meia largura permite montagem simples ou tandem em 1 RU ou montagem em vários outros locais, inclusive embaixo de mesas, em paredes, atrás de telas/monitores, em tetos e em prateleiras em aparadores 1
    • Sensibilidade de entrada padrão de 4 dBu, independentemente da carga, significa que é fácil dirigir com qualquer fonte
    • Inclui configuração manual por canal: interruptores de modo para Lo/Hi-Z, filtro passa-alto e opções de ajuste de ganho. O ajuste de ganho 2 pode aumentar o ganho e a potência em até 3dB
    • O ventilador interno exigido pela capacidade de alta potência é controlado termicamente e suporta o modo sussurro para operação normal
    • Inclui blocos de processamento Tesira para alto-falantes Biamp aplicáveis
    • Modo de espera automático
    • Marcação CE, lista UL e conformidade com RoHS
    • Coberto pela garantia de cinco anos da Biamp Systems
    • Em conformidade com a Lei do Acordo Comercial dos EUA (TAA)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaa-300-4-amplifier
    • Familia de productoVoltera
    • Grupo de produtosAmplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers