Publicar produtos
ALC-1604D 4 Channels x 1600W + DSP and Dante Amplified Loudspeaker Controllers
Biamp

ALC-1604D 4 Channels x 1600W + DSP and Dante Amplified Loudspeaker Controllers

Traduzido por Google,

A Community recomenda nossa série de controladores de alto-falantes amplificados (ALC) para todas as aplicações de alto-falantes comunitários. Os ALCs fornecem todo o roteamento de sinal, comutação de zona, processamento DSP, limitação de proteção, monitoramento remoto e funções de amplificação necessárias entre um mixer e os alto-falantes em praticamente qualquer aplicação de alto-falantes profissionais comunitários. Os protocolos de comunicação Ethernet padrão permitem projeto rápido do sistema, controle do sistema e monitoramento remoto do sistema. Entradas analógicas e Dante® estão incluídas em cada modelo, para integração rápida e fácil em qualquer sistema novo ou existente. As predefinições de alto-falantes de autoria da comunidade incluem equalização, filtros passa-alto e limitadores de vários estágios adaptados para cada modelo, garantindo qualidade de som consistente e proteção total do alto-falante em todas as aplicações.

O controle e o monitoramento detalhados são realizados através do software ArmonìaPlus System Manager. A adaptação do som e o gerenciamento do sistema podem ser feitos em um local remoto e descentralizado. O ALC-1604D também pode ser confiável em aplicações de missão crítica, como sistemas de alarme de incêndio, graças à fonte de alimentação inteligentemente projetada que permite uma operação confiável mesmo quando conectado a um UPS, além do recurso de indicação de falhas por canal atribuível pelo usuário Conectores GPIO no painel traseiro.

Especificação
  • Keywords: community, alc, alc-1604d, alc 1604d, 4 channel, 1600W, 1600watt, 1600 watt, dsp, dante, amplified loudspeaker controller, amplified, controller, armoniaplus, armonia plus, system manager software, signal routing, zone switching, dsp processing, protective limiting, remote monitoring, amplification functions, loudspeaker controller,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalc-1604d_community-amplified-loudspeaker-controller
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Amplified Loudspeaker Controllers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio